Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(15 Počet produktových řad)
Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Tato rozpěrná pouzdra s odpruženou kuličkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Jedinečná konstrukce je ohebná a umožňuje roztažení, stlačení a seřízení podle umístění otvorů s tolerancí až + 0,2 mm d4.
Použitý materiál poskytuje vynikající pevnost v různých podmínkách i teplotách a zároveň přizpůsobitelnost, stabilitu a odolný vůči korozi. Mají rychlou a snadnou výrobu i montáž a odstraňují náklady na vysoce precizní obrábění a přípravu dílu.
Pro optimální výsledky je doporučujeme používat jednorázově, jelikož opakovaná montáž a demontáž snižuje jejich schopnost roztažení do otvoru s širšími tolerancemi, a to kvůli opotřebení plastu. Jsou odolné vůči teplotám od -30 C do +50 C. Jsou ideálním řešením například pro lisované plastové komponenty pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, zdravotnictví a osvětlení.
Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: hladké tělo, čep a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Čep má zakulacený hrot pro přesnou montáž a zarovnání v rámci sestavy.
Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, zatímco zakončení čepu poskytuje přesnou montáž a zarovnání. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.
Tyto pružinové pístky s keramickou kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, keramická kulička a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Keramická kulička má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení i korozi, ale zároveň snižuje riziko poškození povrchu protikusů.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.
Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.
Kleště na stahovací pásky umožňují rychlou a snadnou montáž vázacích pásek na kabely. Stlačte obě rukojeti k sobě a vytvořte tak na pásce smyčku. Páska díky své pevnosti v tahu zajistí spolehlivé upevnění kabelů nebo jiných objektů.
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Tyto aretační čepy s pružinou jsou vybaveny přírubou s otvory pro šrouby, která zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.
aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.
Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.
Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.
Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.
Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Naše aretační čepy umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, jako zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku