Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.
Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel, ocel černáBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | s1 | Materiál | s pružinou | d1 | d2 | t | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,455 Kč - 100,776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
1.5
|
ocel černá
|
Normální
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
|||
84,721 Kč - 130,169 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
3.0
|
ocel černá
|
Normální
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
68,419 Kč - 105,222 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
2.3
|
ocel černá
|
Zvýšený
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
|||
277,875 Kč - 427,31 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
7.0
|
ocel černá
|
Zvýšený
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
|||
74,10 Kč - 113,867 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
1.5
|
ocel černá
|
Normální
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
|||
404,833 Kč - 622,687 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
52.0
|
10.0
|
ocel černá
|
Zvýšený
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
|||
146,718 Kč - 225,758 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
1.5
|
ocel nerezavějící
|
Normální
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
|||
382,603 Kč - 588,601 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící
|
Normální
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
167,713 Kč - 257,868 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící
|
Normální
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
|||
140,049 Kč - 215,384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
28.0
|
3.5
|
ocel
|
Normální
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
125,476 Kč - 193,154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící
|
Normální
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
|||
205,01 Kč - 315,419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
35.0
|
4.0
|
ocel
|
Zvýšený
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
|||
448,552 Kč - 690,118 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící
|
Normální
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
60,515 Kč - 93,119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
2.3
|
ocel černá
|
Normální
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
|||
60,515 Kč - 93,119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
2.5
|
ocel černá
|
Normální
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
|||
265,772 Kč - 409,032 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
7.0
|
ocel černá
|
Normální
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
|||
91,884 Kč - 141,531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
3.0
|
ocel černá
|
Zvýšený
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
70,395 Kč - 108,433 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
2.5
|
ocel černá
|
Normální
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
|||
100,035 Kč - 153,881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
3.0
|
ocel černá
|
Normální
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
169,195 Kč - 260,338 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
5.0
|
ocel černá
|
Normální
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku