Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Svorky a držáky

 (19 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Excentry upínací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Upínací excentry se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajitěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.

Tyč procházející středem se používá k mechanickému, pneumatickému nebo hydraulickému provozu. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.

Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.

  • Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění.
  • Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
  • Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Excentry upínací – s upínací páčkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Upínací excentry s upínací páčkou se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajištěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.

Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání. Upínací sílu nastavíte jednoduchým otáčením páčky k zajištění precizního uchycení podle aktuálních potřeb. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.

Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.

  • Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění.
  • Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání.
  • Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Excentry upínací – šestihranné, variabilní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šestihranné, variabilní upínací excentry jsou vyrobeny k pevnému uchycení a upnutí obrobku s omezenou svislou plochou. I přes svůj nízký profil poskytují silný a spolehlivý úchop, a jsou tak vhodné do omezených prostorů.

Šestihranné provedení poskytuje několik míst k úchytu pro pevné uchycení obrobku. Pomáhají také snižovat náklady spojené s upínáním.

Montáž pomocí inbusového klíče; k dostání s hladkými nebo žebrovanými stranami. K obsluze zařízení se používá excentrický šroub (součástí balení). Díky své malé velikosti jsou ideální pro montáž elektropříslušenství, obrábění středů a zdravotnické vybavení.

  • I přes svůj nízký profil poskytují silný a spolehlivý úchop.
  • Pomáhají snižovat náklady spojené s upínáním.
  • Ideální pro montáž elektropříslušenství, obrábění středů a zdravotnické vybavení.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kameny upínací a svorky – Versagrip

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací kameny a svorky Versagrip mají zesílené uchycení pomocí zoubků, které se zakousnou do obrobku, a tím snižují riziko laterálního nebo horizontálního posunu. Lze je používat i k uchycení součástí pro řezání plamenem nebo zpětný tah.

Tyto upínací kameny a svorky poskytují spolehlivé a nastavitelné uchycení předmětů nepravidelných tvarů, kruhových profilů nebo plochých povrchů. Upínací sílu je možné nastavit podle aktuálních potřeb projektu, čímž vždy zajistíte vynikající stabilitu a řádné rozložení síly, a minimalizujete tak riziko vyklouznutí nebo posunu během používání.

Mají snadnou montáž a běžně se používají při instalatérských pracích, obrábění a v automobilovém průmyslu.

  • Mají zesílené uchycení pomocí zoubků, které se zakousnou do obrobku.
  • Zajišťují uchycení předmětů nepravidelných tvarů, kruhových profilů nebo plochých povrchů.
  • Používají se při instalatérských pracích, obrábění a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel, ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kameny upínací – Talongrip

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací kameny Talongrip jsou určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce. Jedná se o jednoduché zařízení s montáží na šroub, které umožňuje provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm.

Mají pozitivní upínací sílu pro vysokou řeznou rychlost. Díky svému tvaru zajišťují upínání pomocí menší síly.

Jsou ideální na menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde permanentní uchycení není žádoucí, např. ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.

  • Určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce.
  • Pozitivní upínací síla pro vysokou řeznou rychlost.
  • Jsou ideálním řešením ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sady čelistí pro svěrky a upínače

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato sada čelistí pro upínací kameny Talongrip je jednoduché zařízení s montáží na šroub, které umožňuje provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm. Vylepšují funkci standardních svěráků. Nasazují se na čelisti svěráku, čímž získáte upínací plochu uzpůsobenou aktuálnímu obrobku.

Jsou ideálním řešením pro malé objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde by bylo permanentní uchycení nákladné. Využívají se v náročném prostředí, jako je kovovýroba, u kompozitních materiálů a pro precizní upínání, a obsahují čelistní zarážku.

  • Umožňují provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm.
  • Nasazují se na čelisti svěráku.
  • Používají se v náročném prostředí, např. v kovovýrobě a u kompozitního materiálu.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky ID Xpansion – obrobitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svorky ID Xpansion jsou určeny k uchycení dílů na vnitřním průměru během obrábění na svislých nebo horizontálních frézkách. Průměr se může pohybovat od 4,1 mm do maximálně 250 mm. Tento výrobek lze použít také jako rozpínací trn na soustruhu.

Díky nízkému profilu jsou vhodné také k dalšímu opracování uchycených obrobků. Mohou být použity ve více kusech na obráběcí nebo montážní desce a je snadné je obrobit na požadovanou velikost na soustruhu nebo frézce.

K montáži nebo utažení se používá šestihranný klíč (inbus). Tělo je vyrobeno z nízkouhlíkové oceli. Používají se u obrábění, zdravotnického vybavení, výroby elektroniky a v automobilovém průmyslu.

  • Pro obrábění na svislých nebo horizontálních frézkách.
  • Díky nízkému profilu jsou vhodné také k uchycení soustružených obrobků.
  • Používají se u obrábění, zdravotnického vybavení, výroby elektroniky a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nízkouhlíkováBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky klínové – kompaktní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kompaktní klínové upínače odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost. Díky jejich kompaktní velikosti jsou vhodné pro práci v omezených prostorech nebo s malými obrobky.

Klínové provedení poskytuje silné a spolehlivé uchycení, aby byl obrobek během řezání, vrtání nebo montáže řádně zajištěn. Výsledkem je rovněž velká upínací síla a uchycení dvou obrobků stejnou silou.

Poskytují jak přítlačnou tak boční upínací sílu. Utahují se pomocí šestihranného klíče. Mají všestranné využití například při obrábění, montáži elektropříslušenství a výrobě zdravotnického vybavení.

  • Poskytují silné uchycení, aby byl obrobek během řezání, vrtání nebo montáže řádně zajištěn.
  • Poskytují jak přítlačnou tak boční upínací sílu.
  • Používají se při obrábění, montáži elektropříslušenství a výrobě zdravotnického vybavení.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky na přípravky – excentrické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Excentrické svorky na přípravky využívají excentrickou tyč k decentnímu ovládání a změně uchycení při zachování přesného zarovnání a umístění. Excentrické provedení umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování přesného zarovnání.

Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou odolné s dlouhou životností. Používají se při precizním obrábění, montáži a uchycení obrobků.

  • Využívají excentrickou tyč k decentnímu ovládání a změně uchycení.
  • Umožňují rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování přesného zarovnání.
  • Používají se při precizním obrábění, montáži a uchycení obrobků.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky na přípravky – obrobitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto obrobitelné svorky na přípravky se používají ke zpracování a upínání obrobků, které jsou ploché, nerovné nebo kulaté, pro zajištění preciznosti a opakovatelnosti během obrábění. Mají pevnou a jednotnou upínací sílu.

Svorka je uchycena pomocí šroubů a čelo svorky je obrobeno tak, aby kopírovalo tvar komponentu. To zaručuje preciznost a stabilitu během obráběcího procesu.

Snadno se integrují do obráběcích sestav s rychlým a bezpečným uchycením. Používají se u precizního obrábění, složitých obrobků a jednorázové nebo nízkoobjemové výrobě. Nikdy nepředpokládejte, že je svorka utažená natěsno; vždy to před začátkem obrábění zkontrolujte.

  • Používají se během obrábění k upínání obrobků, které jsou ploché, nerovné nebo kulaté.
  • Jsou uchyceny pomocí šroubů.
  • Používají se u precizního obrábění, složitých obrobků a jednorázové nebo nízkoobjemové výrobě.
Materiál: ocel nízkouhlíkováBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky upínací Pitbull

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací svorky Pitbull bezpečně uchycují obrobek. Využívají upínací technologii, která spojuje upínací sílu svorky a přizpůsobivostí a flexibilitou svěráku.

Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu. Tupá hrana z nástrojové oceli s větší pravděpodobností nezanechá na obrobku otisky, zatímco varianta s ostrou hranou se zařízne přímo do materiálu pro agresivnější obrábění.

Umožňují rychlé a snadné upínání bez nutnosti použití dalších nástrojů nebo nadměrné síly. Odolávají teplotám od -30 C do +80 C. Jsou vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu nebo zpracování.

  • Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +80 C.
  • Vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu a opracování.
Materiál: ocel, mosazBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky upínací Pitbull – modulární

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svorky upínací Pitbull – modulární mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu. Jsou určeny pro použití s upínacími prvky nebo krychlemi.

Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během frézování nebo vrtání. Zatímco malá varianta je vhodná k upínání obrobků v řadě, zadní povrch svorky se používá k vyhledání dalšího obrobku.

Zadní část svorky je kolmá ke spodní části pro řádné umístění dílu. Po uchycení jsou pevné a připravené k použití. Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.

  • Mají nízký profil a velkou přítlačnou sílu.
  • Varianta s drážkou obsahuje jazýček, který nadzvedne obrobek od obráběcího stolu během vrtání.
  • Používají se v převodových systémech, u strojů a zařízení, ve stavebnictví a vrtných soupravách.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky upínací Uniforce – prodloužené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka, což je užitečné u dlouhé délky a velké síly. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.

Jsou efektivní zejména při upínání velkého počtu obrobků. Přesné a kontrolované upínání zajištěné hladkým klouzavým pohybem a robustním zajišťovacím mechanismem poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Užitečné u dlouhé délky a velké síly.
  • Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: ocel, hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky upínací – vačkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Upínací vačkové svorky jsou jednoduché, ale robustní svorky, které pevně drží a upínají obrobek. Mají vačkový mechanismus pro rychlé zajištění a uvolnění. Upínací sílu lze upravit podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.

Jsou všestranné a nastavitelné, takže je lze použít na celou řadu velikostí a tvarů. Poskytují jednotnou, rovnoměrně rozloženou upínací sílu a zajišťují spolehlivé upnutí bez poškození obrobku.

Snadná montáž pomocí klíče. Vložte část s přírubou a zašroubujte ji do těla vačky. Vačku zajistěte utažením pojistného šroubu. Používají se v metalurgii, výrobě elektroniky a stavebnictví.

  • Mají vačkový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění.
  • Poskytují jednotnou, rovnoměrně rozloženou upínací sílu.
  • Používají se v metalurgii, elektropříslušenství a stavebnictví.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Upínače Talongrip – se zoubkováním

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Upínací kameny Talongrip se zoubkováním jsou vhodné k mimořádně silnému uchycení a stabilitě. Tyto svorky mají typický ozubený design, který zlepšuje upínací sílu a snižuje riziko vyklouznutí.

Vzhledem k silnějšímu uchycení jsou vhodné pro dlouhodobější použití. Používají se zejména tam, kde není důležitý přesný bod úchytu nebo kde je potřeba penetrace po celé délce. Používají se u strojů a zařízení, kovovýrobě a výrobě.

  • Mají typický ozubený design, který zlepšuje upínací sílu a snižuje riziko vyklouznutí.
  • Jsou vhodné pro dlouhodobější použití.
  • Používají se u strojů a zařízení, kovovýrobě a výrobě.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čepy upínací Xpansion XYZ – rozpěrné, zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů na vnitřní průměr.

Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí optimální prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Zatlačovací provedení navíc znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.

Mají snadnou montáž zatlačením do přesně vyvrtaného otvoru se závitovým otvorem uprostřed pro zkosený šroub; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Nabízí ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.

  • Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru.
  • Zatlačovací provedení znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.
  • Používají se při výrobě elektroniky, na průmyslových strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby náhradní – pro upínače

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto náhradní šrouby se používají jako náhrada excentrických svorek. Jejich konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování zarovnání pro bezproblémové seřizování.

Jejich kompatibilita znamená, že výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce, takže se zkrátí prostoje a zajistí nepřerušený provoz. Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou určeny k dlouhodobému užívání. Používají se při obrábění, svařování a montáži.

  • Umožňují rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování přesného zarovnání.
  • Výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce.
  • Používají se při obrábění, svařování a montáži.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící, ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby upínací – excentrické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Excentrické upínací šrouby s malou, pevnou a stabilní konstrukcí poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.

Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem, a poskytují tak upínací sílu nad i pod plochou obrobku. Jejich funkci neovlivní ani vnik odštěpků a mají silné tahové napětí a boční upínací sílu.

Mají nízký profil, malou velikost a snadné použití. Ideální k upínání vícero komponentů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.

  • Poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.
  • Ideální k upínání v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.
  • Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby upínací – excentrické, s rýhovanými kroužky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem. Tyto svorky mají rýhované provedení, které umožňuje uchycení obrobku s minimálním kontaktem. Jsou tedy vhodné pro přesné a spolehlivé upínání obrobků s nerovnými plochami.

Používají se k bezpečnému upínání zejména jemných a křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození nebo deformaci. Obrobek se umístí vpravo od svorky. Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.

  • Nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem.
  • Používá se k bezpečnému upínání křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození.
  • Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)