Tyto kompaktní klínové upínače odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost. Díky jejich kompaktní velikosti jsou vhodné pro práci v omezených prostorech nebo s malými obrobky.
Klínové provedení poskytuje silné a spolehlivé uchycení, aby byl obrobek během řezání, vrtání nebo montáže řádně zajištěn. Výsledkem je rovněž velká upínací síla a uchycení dvou obrobků stejnou silou.
Poskytují jak přítlačnou tak boční upínací sílu. Utahují se pomocí šestihranného klíče. Mají všestranné využití například při obrábění, montáži elektropříslušenství a výrobě zdravotnického vybavení.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ svorky | h1 max | h1 min | h2 | d1 | l1 max | l1 min | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551,165 Kč - 688,9565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zapuštěné
|
11.4
|
9.9
|
0.4
|
M8x20
|
21.5
|
18.5
|
|||
430,97 Kč - 538,7739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zapuštěné
|
8.5
|
7.5
|
0.2
|
M6x16
|
17.0
|
15.0
|
|||
637,657 Kč - 797,0087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Hlava válcová
|
11.4
|
9.9
|
9.8
|
M8x20
|
21.5
|
18.5
|
|||
379,174 Kč - 474,0913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zapuštěné
|
7.2
|
6.2
|
0.3
|
M5x15
|
14.0
|
12.0
|
|||
447,822 Kč - 559,8391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Hlava válcová
|
7.2
|
6.2
|
6.2
|
M5x15
|
14.0
|
12.0
|
|||
516,717 Kč - 645,8348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Hlava válcová
|
8.5
|
7.5
|
7.3
|
M6x16
|
17.0
|
15.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku