Tyto upínací svorky Pitbull bezpečně uchycují obrobek. Využívají upínací technologii, která spojuje upínací sílu svorky a přizpůsobivostí a flexibilitou svěráku.
Mají nízký úchop a pozitivní přítlačnou sílu. Tupá hrana z nástrojové oceli s větší pravděpodobností nezanechá na obrobku otisky, zatímco varianta s ostrou hranou se zařízne přímo do materiálu pro agresivnější obrábění.
Umožňují rychlé a snadné upínání bez nutnosti použití dalších nástrojů nebo nadměrné síly. Odolávají teplotám od -30 C do +80 C. Jsou vhodné pro kovovýrobu, dřevovýrobu nebo zpracování.
Materiál: ocel, mosazBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Typ svorky | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 264,387 Kč - 2 663,8826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.8
|
Tupý okraj
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
2 567,23 Kč - 3 020,2565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.2
|
Tupý okraj
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
|||
2 567,23 Kč - 3 020,2565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.16
|
Lze obrábět
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
|||
2 449,017 Kč - 2 881,2261 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.1
|
Tupý okraj
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
2 449,017 Kč - 2 881,2261 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.1
|
Ostrá hrana
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
2 567,23 Kč - 3 020,2565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.2
|
Ostrá hrana
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
|||
2 247,039 Kč - 2 643,5609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.24
|
Lze obrábět
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
|||
2 264,387 Kč - 2 663,8826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.8
|
Tupý okraj
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
2 264,387 Kč - 2 663,8826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.8
|
Tupý okraj
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
2 376,90 Kč - 2 796,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.6
|
Tupý okraj
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
1 997,23 Kč - 2 349,6391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.2
|
Tupý okraj
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
|||
2 247,039 Kč - 2 643,5609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.2
|
Ostrá hrana
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
|||
2 449,017 Kč - 2 881,2261 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.1
|
Ostrá hrana
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
2 376,90 Kč - 2 796,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.6
|
Tupý okraj
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
2 376,90 Kč - 2 796,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.6
|
Ostrá hrana
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku