Membrantüllen haben eine dünne Haut, die durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen, in Gehäuse oder durch Platten, zu ermöglichen. Bei zweiseitigen Ausschnitten befindet sich die zentrale Haut in der Mitte der Tülle, während bei einseitigen Ausschnitten die Haut auf einer Seite der Tülle liegt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1312 € - 0,3104 € | 12859 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,1069 € - 0,2501 € | 29729 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
0,2639 € - 0,2639 € | In Produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
0,1326 € - 0,3133 € | 6401 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,1713 € - 0,4004 € | In Produktion |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
10187 | 0,1464 € - 0,322 € | 1263 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
0,1236 € - 0,2988 € | 9745 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
0,3191 € - 0,3191 € | In Produktion |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
0,1519 € - 0,3598 € | 3828 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
0,2183 € - 0,4932 € | 9259 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
0,2653 € - 0,647 € | 9185 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
0,1837 € - 0,412 € | 3973 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,0847 € - 0,201 € | 18170 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,1796 € - 0,4004 € | 10867 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
0,6867 € - 0,6867 € | In Produktion |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
0,2915 € - 0,2915 € | 7281 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,1381 € - 0,3162 € | In Produktion |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,1319 € - 0,3104 € | 17347 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
19437 | 0,1796 € - 0,4004 € | 8371 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.