Menü Suche

Verbindungsmuttern

Auf Lager

Verbindungsmuttern sind ein Exzenter-Verbinder, der einen hervorragenden Schutz gegen Oxidation bietet. Die Mutter hat einen Sechskantantrieb, der für einen M5-Inbusschlüssel geeignet ist. Dadurch sind sie schnell und einfach zu montieren.

Wird häufig in Kombination mit Verbindungsbolzen zum Verbinden und Zusammenfügen von Bauteilen verwendet. Sie eignen sich für Holzbauteile, einschließlich flach verpackter Möbel und Holzrahmenbau.

Erhältlich in einer Reihe von Gewindegrößen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkung

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,3979 € - 0,7892 € 20533 Auf Lager
M6
12.0 mm
0,3634 € - 0,7718 € 19490 Auf Lager
M6
10.0 mm
0,5278 € - 1,0475 € 60800 Auf Lager
M8
12.0 mm
0,3343 € - 0,7254 € 20769 Auf Lager
M6
8.0 mm
Verbindungsmutter M6 17.0 mm 17.0 mm Stahl

463196

Preisbereich
0,7892 € - 0,3979 €

Lagerbestände
20533 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Material
    Stahl
Verbindungsmutter M6 17.0 mm 15.0 mm Stahl

463195

Preisbereich
0,7718 € - 0,3634 €

Lagerbestände
19490 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Material
    Stahl
Verbindungsmutter M8 17.0 mm 17.0 mm Stahl

463197

Preisbereich
1,0475 € - 0,5278 €

Lagerbestände
60800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Material
    Stahl
Verbindungsmutter M6 17.0 mm 12.0 mm Stahl

463194

Preisbereich
0,7254 € - 0,3343 €

Lagerbestände
20769 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Material
    Stahl