Verdeckte Scharniere, bei denen eine linksseitige und rechtsseitige Montage möglich ist. Ideal für Metallgehäuse und Maschinenabdeckungen. Mehrere Ausführungen sind entweder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Oberfläche | Stiftlänge | Korpusmaterial | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8732 € - 1,474 € | 1674 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
Kein Finish
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stahl
|
||||
4,8362 € - 8,7922 € | 350 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stahl
|
||||
1,3314 € - 2,7959 € | 1000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Verkupfert
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stahl
|
||||
4,1836 € - 8,7855 € | 469 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Natur
|
3.307 in
84.0 mm
|
Edelstahl
|
||||
7,3925 € - 12,6225 € | In Produktion |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Natural
|
Verkupfert
|
2.657 in
67.5 mm
|
Stahl
|
||||
1,5839 € - 1,5839 € | 500 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stahl
|
||||
1,4255 € - 3,3263 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stahl
|
||||
289402002 | 2,5606 € - 2,8451 € | 4 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Natur
|
3.307 in
84.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
4,4078 € - 8,2119 € | 433 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stahl
|
||||
0,8989 € - 0,8989 € | 250 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
Kein Finish
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||||
6,0245 € - 10,2721 € | In Produktion |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Verkupfert
|
2.028 in
51.5 mm
|
Stahl
|
||||
5,0711 € - 8,6761 € | 544 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Verkupfert
|
2.028 in
51.5 mm
|
Stahl
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.