Menu Search

Brida de montaje de cabeza de biela

En producción

Estas bridas de montaje de cabeza de biela, o bridas de rótula, se atornillan desde abajo, y se aseguran contra la rotación mediante un pasador a las rótulas GN 784. Están fabricadas en acero inoxidable y ofrecen una rotación de 120 grados. Puede que los clientes deseen ver nuestra selección de tornillos avellanados, que se utilizan para fijar la junta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura de la cabeza Diámetro exterior Longitud de la rosca Compra
18,57 € - 19,55 € En producción
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
15,27 € - 16,07 € En producción
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
14,50 € - 15,27 € En producción
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
19,22 € - 20,23 € En producción
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
Brida de la rótula - Acero inoxidable ; Medida de la rosca M8 ; Diámetro exterior 60.0 mm | 2.362 in ; Longitud de la rosca 4.0 mm | 0.157 in

10507797

Rango de precios
19,55 € - 18,57 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.6 mm
  • Código de material
    7318190020
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
Brida de la rótula - Acero inoxidable ; Medida de la rosca M6 ; Diámetro exterior 49.0 mm | 1.929 in ; Longitud de la rosca 3.0 mm | 0.118 in

10507780

Rango de precios
16,07 € - 15,27 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.5 mm
  • Código de material
    7318190020
  • Diámetro exterior
    49.0 mm
Brida de la rótula - Acero inoxidable ; Medida de la rosca M5 ; Diámetro exterior 42.0 mm | 1.654 in ; Longitud de la rosca 2.5 mm | 0.098 in

10507773

Rango de precios
15,27 € - 14,50 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.5 mm
  • Código de material
    7318190020
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
Brida de la rótula - Acero inoxidable ; Medida de la rosca M8 ; Diámetro exterior 70.0 mm | 2.756 in ; Longitud de la rosca 4.0 mm | 0.157 in

10507803

Rango de precios
20,23 € - 19,22 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    14.6 mm
  • Código de material
    7318190020
  • Diámetro exterior
    70.0 mm