Menu Search

Conectores y fijaciones

En stock

Una variada gama de fijaciones y conectores para expositores por cable, que pueden usarse con cable y soportes para impresiones de ventanas, carteles y otros expositores. Son ideales para su uso en muchas aplicaciones comerciales y puntos de venta.

En esta gama se incluyen, entre otros, los siguientes componentes: conectores, conectores de codo, conectores fijos en la pared, fijaciones inferiores y placas de fijación a la pared. Las piezas de los componentes se venden por separado.

  • Material: latón
  • Acabado: cromado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Tipo Compra
4,3883 € - 9,7033 € 1244 En stock
53.0 mm
Wall Fixing Connector
5,27 € - 11,65 € En producción
93.0 mm
Wall Fixing Connector
1,5766 € - 3,4853 € 1017 En stock
28.0 mm
Bottom Fixing
2,195 € - 4,851 € 3 En stock
31.5 mm
Elbow Connector
10,52 € - 23,27 € 119 En stock
17.0 mm
Wall Fixing Plate
2,195 € - 4,851 € 6 En stock
33.0 mm
Connector
Conector 53.0 mm 12.0 mm Latón Natural

10394557

Rango de precios
9,7033 € - 4,3883 €

Niveles de existencias
1244 En stock
Atributos
  • Tipo
    Wall Fixing Connector
  • Longitud general
    53.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    5.0 mm
  • Color
    Natural
Conector - Longitud general - 93.0 mm | 3.661 in ; Diámetro general - 12.0 mm | 0.472 in ;

10394564

Rango de precios
11,65 € - 5,27 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tipo
    Wall Fixing Connector
  • Longitud general
    93.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Color
    Natural
Conector 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Latón Natural

10394526

Rango de precios
3,4853 € - 1,5766 €

Niveles de existencias
1017 En stock
Atributos
  • Tipo
    Bottom Fixing
  • Longitud general
    28.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Diámetro
    3.0 mm
  • Color
    Natural
Conector 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Latón Natural

10394571

Rango de precios
4,851 € - 2,195 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tipo
    Elbow Connector
  • Longitud general
    31.5 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro
    6.2 mm
  • Color
    Natural
Conector 17.0 mm 38.0 mm Latón Natural

10394540

Rango de precios
23,27 € - 10,52 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Tipo
    Wall Fixing Plate
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Diámetro
    38.0 mm
  • Color
    Natural
Conector 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Latón Natural

10394588

Rango de precios
4,851 € - 2,195 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Tipo
    Connector
  • Longitud general
    33.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro
    3.0 mm
  • Color
    Natural