Menu Search

Montajes LED

En stock

Estos soportes para LED permiten que los LED se monten verticalmente o en un ángulo de 90º. Pueden montarse fácilmente a mano. Hay dos modelos que se adaptan a los LED T-1 y T-1 3/4.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo exterior Compatible LED Type Tipo Compra
0,54 € - 0,5684 € 9470 En stock
3.4 mm
Soporte LED 90º
0,4336 € - 0,4564 € 557 En stock
3.8 mm
Soporte LED 90º
0,2443 € - 0,2571 € 180 En stock
4.6 mm
LED Holder
0,3994 € - 0,4205 € 1135 En stock
4.8 mm
Soporte LED 90º
0,2798 € - 0,2945 € En producción
6.9 mm
LED Holder
Montaje LED - T-13,0 mm; Negro

10314036

Rango de precios
0,5684 € - 0,54 €

Niveles de existencias
9470 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo exterior
    3.4 mm
  • Diámetro general
    4.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Montaje LED - T-13,0 mm; Negro

10314043

Rango de precios
0,4564 € - 0,4336 €

Niveles de existencias
557 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo exterior
    3.8 mm
  • Diámetro general
    4.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Montaje LED - PA ; 5.3 mm | 0.209 in

10314012

Rango de precios
0,2571 € - 0,2443 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo exterior
    4.6 mm
  • Diámetro general
    5.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Montaje LED - T-1 3/45,0 mm; Negro

10314050

Rango de precios
0,4205 € - 0,3994 €

Niveles de existencias
1135 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo exterior
    4.8 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Montaje LED - PA ; 7.6 mm | 0.299 in

10314029

Rango de precios
0,2945 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro máximo exterior
    6.9 mm
  • Diámetro general
    7.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2