Menu Search

Pasacables universales abiertos/cerrados

En stock

Los pasacables abiertos universales presentan un fácil diseño de ajuste a presión, lo que permite instalarlos fácilmente en paneles de grosor común. El diseño dividido permite la entrada lateral de cordones, cables o tubos previamente montados que tengan segmentos más largos que el diámetro interno de los pasacables, como los conectores.

Ofrecen una protección ideal para alambres, cables y tubos frente a bordes afilados sin acabado. El diseño abierto permite que el pasacables se monte en orificios que ya contienen un haz. Se pueden ajustar para adaptarse a varios diámetros y formas. Fácil instalación haciendo presión con la punta del dedo, sin necesidad de herramientas.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compatible Hole Diameter Panel Thickness Range Compra
0,2313 € - 0,2434 € 13880 En stock
0,2418 € - 0,2545 € 10970 En stock
0,372 € - 0,3913 € 6301 En stock
0,2654 € - 0,2795 € 17590 En stock
All-Fit Bushings - Open/Closed - Abrir, 12.7 mm | 0.5 in ; 19.1 mm | 0.752 in ; 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

10163238

Rango de precios
0,2434 € - 0,2313 €

Niveles de existencias
13880 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Abiertos/Cerrados
    Abrir
  • Características especiales
    Fácil diseño de ajuste a presión
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.8 mm
All-Fit Bushings - Open/Closed - Abrir, 14.3 mm | 0.563 in ; 22.3 mm | 0.878 in ; 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

10163245

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
10970 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Abiertos/Cerrados
    Abrir
  • Características especiales
    Fácil diseño de ajuste a presión
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
All-Fit Bushings - Open/Closed - Abrir, 20.7 mm | 0.815 in ; 27.9 mm | 1.098 in ; 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

10163269

Rango de precios
0,3913 € - 0,372 €

Niveles de existencias
6301 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Abiertos/Cerrados
    Abrir
  • Características especiales
    Fácil diseño de ajuste a presión
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    29.5 mm
All-Fit Bushings - Open/Closed - Abrir, 19.0 mm | 0.748 in ; 25.5 mm | 1.004 in ; 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

10163252

Rango de precios
0,2795 € - 0,2654 €

Niveles de existencias
17590 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Abiertos/Cerrados
    Abrir
  • Características especiales
    Fácil diseño de ajuste a presión
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27.0 mm