Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera. Visible por rayos X. Color azul que ayuda a la detección. Puede utilizarse como parte del proceso médico. Sin halógenos. Índice de inflamabilidad UL94 HB. Temperatura de trabajo: de -40 C a 85 C (continua). Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrica de diámetro 1.5 mm.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4563 € - 1,5329 € | 7500 En stock |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||||||||
0,5464 € - 0,5752 € | 4500 En stock |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||||||||
1,0754 € - 1,132 € | 4900 En stock |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||||||||
0,4454 € - 0,4899 € | 798 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,5243 € - 0,5519 € | 288 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||||||||
10277317 | 0,4253 € - 0,4678 € | 893 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|||||||
0,9094 € - 0,9572 € | 416 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
0,2076 € - 0,2185 € | 1347 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||||
0,5874 € - 0,6183 € | 1696 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||||||||
1,1393 € - 1,1992 € | 196 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||||||||
10277324 | 0,2284 € - 0,2405 € | 699 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||
0,5204 € - 0,5478 € | 298 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
0,1827 € - 0,1923 € | En producción |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||||||||
0,5966 € - 0,6279 € | 204 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||||||||
0,2024 € - 0,213 € | 200 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||||
0,5138 € - 0,5409 € | 84 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||||||||
0,2982 € - 0,314 € | 43 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
1,3535 € - 1,4248 € | 250 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||||||||
0,4073 € - 0,4288 € | En producción |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||||||||
1,774 € - 1,8674 € | 100 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar