Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura general | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10425305 | 0,4576 € - 0,4817 € | En producción |
Natural
|
Rectangular
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,2253 € - 0,2372 € | 15440 En stock |
Natural
|
Redonda
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
0,4065 € - 0,4279 € | En producción |
Natural
|
Redonda
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
10627723 | 0,2129 € - 0,2241 € | En producción |
Natural
|
Redonda
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
0,2624 € - 0,2763 € | En producción |
Natural
|
Redonda
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||||||
0,4732 € - 1,0461 € | 11864 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar