Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Altura general | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,887 € - 1,96 € | 46 En stock |
M6
|
Espárrago roscado de plástico
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||||
5,29 € - 5,56 € | 284 En stock |
M8
|
Espárrago roscado de plástico
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||||
9,92 € - 10,44 € | 56 En stock |
M12
|
Espárrago roscado de plástico
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||
0,696 € - 1,539 € | 153 En stock |
M5
|
Espárrago roscado de plástico
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
4,71 € - 4,96 € | 103 En stock |
M6
|
Espárrago roscado de plástico
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
6,59 € - 6,94 € | 246 En stock |
M10
|
Espárrago roscado de plástico
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
|||||
1,367 € - 3,021 € | En producción |
M6
|
Inserto roscado
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
10261088 | 1,393 € - 3,079 € | 7 En stock |
M8
|
Espárrago roscado de plástico
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||
5,80 € - 6,10 € | 13 En stock |
M8
|
Espárrago roscado de plástico
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||
0,718 € - 1,586 € | 9967 En stock |
M5
|
Inserto roscado
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,696 € - 1,539 € | En producción |
M5
|
Espárrago roscado de plástico
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
2,103 € - 4,648 € | 8045 En stock |
M10
|
Espárrago roscado de plástico
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||||
6,43 € - 6,76 € | 5 En stock |
M10
|
Espárrago roscado de plástico
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||||
6,228 € - 6,552 € | 80 En stock |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
10,38 € - 10,93 € | 115 En stock |
M10
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
10261040 | 1,787 € - 3,95 € | 6 En stock |
M10
|
Inserto roscado
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
5,058 € - 5,33 € | 442 En stock |
M6
|
Threaded Blind Hole
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
7,649 € - 8,047 € | 20 En stock |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
10,47 € - 11,02 € | 201 En stock |
M12
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
1,655 € - 3,66 € | 11137 En stock |
M8
|
Inserto roscado
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar