Menu Search

Ruedas giratorias

En stock

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
2,6154 € - 2,7531 € 230 En stock
100.0 mm
Blanco
PA
90.0 kg
6,64 € - 14,67 € 228 En stock
45.0 mm
Negro
PP
15.0 kg
0,7155 € - 1,5822 € En producción
30.0 mm
Negro; Gris
PP
20.0 kg
1,007 € - 1,0593 € 34 En stock
60.0 mm
Blanco
PA
60.0 kg
1,9053 € - 2,0063 € En producción
80.0 mm
Negro
PP
50.1 kg
33,63 € - 74,33 € 18 En stock
80.0 mm
Rojo
Hierro fundido
163.1 kg
91,55 € - 202,37 € En producción
175.0 mm
Rojo
Hierro fundido
662.8 kg
0,7111 € - 0,748 € 683 En stock
50.0 mm
Negro
Plástico
40.0 kg
2,1814 € - 2,2964 € En producción
60.0 mm
Gris
Plástico
60.0 kg
5,0983 € - 11,27 € 36 En stock
100.0 mm
Negro
Acero
70.0 kg
22,54 € - 23,72 € En producción
260.0 mm
Negro
Plástico
100.0 kg
2,1814 € - 2,2964 € En producción
75.0 mm
Gris oscuro
Plástico
60.0 kg
0,301 € - 0,6652 € 1815 En stock
35.0 mm
Negro
Polymer
10.0 kg
1,4586 € - 1,5352 € 322 En stock
40.0 mm
Gris
Plástico
25.5 kg
4,4021 € - 4,6331 € 24 En stock
100.0 mm
Gris
Plástico
81.6 kg
0,5656 € - 0,5943 € 7 En stock
50.0 mm
Blanco
PA
55.0 kg
0,9522 € - 1,0032 € 80 En stock
60.0 mm
Negro
PP
40.8 kg
71,71 € - 158,52 € En producción
150.0 mm
Rojo
Hierro fundido
458.9 kg
8,64 € - 19,11 € 21 En stock
125.0 mm
Negro
Acero
110.0 kg
17,95 € - 39,68 € 160 En stock
200.0 mm
Negro
Plástico
100.0 kg
  • de 3
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanco

10270431

Rango de precios
2,7531 € - 2,6154 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    90.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda giratoria 45.0 mm (D) 28.0 mm (A)

10292297

Rango de precios
14,67 € - 6,64 €

Niveles de existencias
228 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 30.0 mm (D) 17.5 mm 20.0 kg PP Negro; Gris

10352007

Rango de precios
1,5822 € - 0,7155 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro; Gris
  • Capacidad de carga
    20.0 kg
  • Diámetro de rueda
    30.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.5 mm
Rueda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanco

10270400

Rango de precios
1,0593 € - 1,007 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 21.5 mm 50.1 kg PP Negro

10209325

Rango de precios
2,0063 € - 1,9053 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.1 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 163.1 kg Hierro fundido Rojo

10209134

Rango de precios
74,33 € - 33,63 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    163.1 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Hierro fundido Rojo

10209172

Rango de precios
202,37 € - 91,55 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    662.8 kg
  • Diámetro de rueda
    175.0 mm
  • Anchura de la rueda
    40.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 19.0 mm 40.0 kg Plástico Negro

10270509

Rango de precios
0,748 € - 0,7111 €

Niveles de existencias
683 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    40.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    19.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Gris

10270448

Rango de precios
2,2964 € - 2,1814 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    20.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Acero Negro

10270370

Rango de precios
11,27 € - 5,0983 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Acero
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Negro

10278123

Rango de precios
23,72 € - 22,54 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Diámetro de rueda
    260.0 mm
  • Anchura de la rueda
    85.0 mm
Rueda 75.0 mm (D) 24.0 mm 60.0 kg Plástico Gris oscuro

10270523

Rango de precios
2,2964 € - 2,1814 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris oscuro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    24.0 mm
Rueda 35.0 mm (D) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Negro

10292303

Rango de precios
0,6652 € - 0,301 €

Niveles de existencias
1815 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    10.0 kg
  • Diámetro de rueda
    35.0 mm
  • Anchura de la rueda
    10.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 18.0 mm 25.5 kg Plástico Gris

10209226

Rango de precios
1,5352 € - 1,4586 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    25.5 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Gris

10209264

Rango de precios
4,6331 € - 4,4021 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    81.6 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Wheel 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA White

10270394

Rango de precios
0,5943 € - 0,5656 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    55.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 21.5 mm 40.8 kg PP Negro

10209318

Rango de precios
1,0032 € - 0,9522 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    40.8 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
Rueda 150.0 mm (D) 40.0 mm 458.9 kg Hierro fundido Rojo

10209165

Rango de precios
158,52 € - 71,71 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    458.9 kg
  • Diámetro de rueda
    150.0 mm
  • Anchura de la rueda
    40.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 37.5 mm 110.0 kg Acero Negro

10270387

Rango de precios
19,11 € - 8,64 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Acero
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    110.0 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    37.5 mm
Rueda 200.0 mm (D) 50.0 mm 100.0 kg Plástico Negro

10278130

Rango de precios
39,68 € - 17,95 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Diámetro de rueda
    200.0 mm
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270530

Rango de precios
1,4943 € - 1,4185 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 80.0 kg Plástico Negro

10270547

Rango de precios
2,9325 € - 2,7862 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 36.0 mm 203.1 kg Plástico Azul

10209219

Rango de precios
23,899 € - 22,708 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Azul
  • Capacidad de carga
    203.1 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    36.0 mm
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg PA Rojo

10209127

Rango de precios
9,7312 € - 4,4025 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida 6
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 27.0 mm 61.2 kg Plástico Gris

10209257

Rango de precios
2,393 € - 2,2728 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda esférica Placa cuadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Negro

10292280

Rango de precios
14,67 € - 6,64 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanco

10270417

Rango de precios
2,7666 € - 2,6281 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    23.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 17.0 mm 24.5 kg PP Negro

10209295

Rango de precios
0,539 € - 0,5129 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    24.5 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Hierro fundido Rojo

10209141

Rango de precios
95,68 € - 43,28 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    229.4 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 200.0 mm (D) 50.0 mm 968.7 kg Hierro fundido Rojo

10209189

Rango de precios
300,18 € - 135,80 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    968.7 kg
  • Diámetro de rueda
    200.0 mm
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Acero Negro

10270363

Rango de precios
8,6562 € - 3,9162 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Acero
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Gris

10270455

Rango de precios
2,6137 € - 2,4831 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Negro

10270486

Rango de precios
3,5686 € - 3,3911 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Negro

10278147

Rango de precios
51,82 € - 23,44 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Diámetro de rueda
    260.0 mm
  • Anchura de la rueda
    85.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 36.0 mm 152.3 kg Plástico Azul

10209196

Rango de precios
15,257 € - 14,4941 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Azul
  • Capacidad de carga
    152.3 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    36.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 9.6 mm 12.0 kg Latón Negro

10292341

Rango de precios
2,0013 € - 0,9053 €

Niveles de existencias
965 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    12.0 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    9.6 mm
Rueda 40.0 mm (D) 18.0 mm 50.1 kg PA Rojo

10209103

Rango de precios
3,2533 € - 1,4716 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida 6
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    50.1 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 18.0 mm 40.8 kg Plástico Gris

10209233

Rango de precios
1,2352 € - 1,1735 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    40.8 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Gris

10209271

Rango de precios
6,7925 € - 6,4475 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    81.6 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 22.0 mm 80.0 kg PA Blanco

10270424

Rango de precios
1,8679 € - 1,7739 €

Niveles de existencias
154 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 27.0 mm 122.0 kg PA Blanco

10209288

Rango de precios
6,9285 € - 6,5835 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    122.0 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 18.0 mm 35.7 kg PP Negro

10209301

Rango de precios
0,6166 € - 0,5862 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    35.7 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 30.0 mm 305.9 kg Hierro fundido Rojo

10209158

Rango de precios
111,40 € - 50,39 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    305.9 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270493

Rango de precios
9,102 € - 8,642 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    20.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Plástico Negro

10270479

Rango de precios
2,2964 € - 2,1814 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270516

Rango de precios
1,3102 € - 1,2447 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 28.0 mm 80.0 kg Plástico Gris

10270462

Rango de precios
6,9387 € - 6,594 €

Niveles de existencias
544 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 36.0 mm 152.3 kg Plástico Azul

10209202

Rango de precios
17,2738 € - 16,4169 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Azul
  • Capacidad de carga
    152.3 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    36.0 mm
Rueda 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polímero termoplástico Negro

10292358

Rango de precios
2,2219 € - 1,0052 €

Niveles de existencias
326 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    11.8 mm
Rueda 50.0 mm (D) 18.0 mm 56.1 kg PA Rojo

10209110

Rango de precios
5,664 € - 2,562 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida 6
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    56.1 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg Plástico Gris

10209240

Rango de precios
2,0887 € - 1,9842 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm