Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro general | Color | Compatible Panel Thickness Range | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1595 € - 0,197 € | 4300 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,1774 € - 0,1867 € | 21859 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,3256 € - 0,3939 € | 975 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,1027 € - 0,1081 € | 45581 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,1061 € - 0,1118 € | 41930 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,1958 € - 0,206 € | 211 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,3633 € - 0,6155 € | 1095 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,1992 € - 0,246 € | 8673 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,0997 € - 0,1231 € | 600 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Blanco
|
|
||||||
10308899 | 0,1774 € - 0,1867 € | 2597 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Blanco
|
|
|||||
0,0997 € - 0,1231 € | 37888 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,1826 € - 0,1922 € | 23621 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Negro
|
|
||||||
10102626 | 0,1061 € - 0,1118 € | 805 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
|
|||||
10102664 | 0,1406 € - 0,1479 € | 8016 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
|
|||||
0,1892 € - 0,1991 € | 3280 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blanco
|
|
||||||
10103333 | 0,1129 € - 0,1189 € | 998 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanco
|
|
|||||
0,2154 € - 0,2268 € | 1765 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,2866 € - 0,6337 € | 11452 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,4887 € - 1,0803 € | 258 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,3014 € - 0,6662 € | 33 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar