Menu Search

Thrust Screws - Plastic Pad

En stock

These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: Steel

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
44 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d2 A/F l2 d1 Compra
216 En stock
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
168 En stock
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
3 En stock
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
1893 En stock
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1882 En stock
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
10 En stock
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
1 En stock
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
5 En stock
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
1 En stock
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
2024 En stock
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
10 En stock
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
371 En stock
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
419 En stock
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
29 En stock
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
479 En stock
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
91 En stock
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
495 En stock
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1 En stock
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
8 En stock
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1735 En stock
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
  • de 3
Tornillo de empuje M8 26.6 1.6 Acero

20254902


Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M6 13.3 1.3 Acero

20255091


Niveles de existencias
168 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Thrust Screw M6 17.3 1.3 Steel

20255107


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M6 21.3 1.3 Acero

20255114


Niveles de existencias
1893 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 13.6 1.6 Acero

20255169


Niveles de existencias
1882 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M10 21.9 1.9 Acero

20255237


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 64.9 1.9 Acero

20255282


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M12 27.1 2.1 Acero

20255305


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M12 34.1 2.1 Acero

20255312


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M5 11.0 1.0 Acero

20255459


Niveles de existencias
2024 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tornillo de empuje M5 17.0 1.0 Acero

20255473


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tornillo de empuje M5 9.0 1.0 Acero

20255442


Niveles de existencias
371 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tornillo de empuje M4 21.0 1.0 Acero

20255435


Niveles de existencias
419 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M12 102.1 2.1 Acero

20255558


Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M4 11.0 1.0 Acero

20255404


Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M4 17.0 1.0 Acero

20255428


Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M5 13.0 1.0 Acero

20255466


Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tornillo de empuje M4 13.0 1.0 Acero

20255411


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M5 26.0 1.0 Acero

20255480


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tornillo de empuje M6 11.3 1.3 Acero

20255060


Niveles de existencias
1735 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 21.6 1.6 Acero

20255084


Niveles de existencias
1741 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M6 33.3 1.3 Acero

20255138


Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 33.6 1.6 Acero

20255183


Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M8 64.6 1.6 Acero

20255213


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M10 41.9 1.9 Acero

20255268


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 33.9 1.9 Acero

20255251


Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M12 42.1 2.1 Acero

20255329


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M4 7.0 1.0 Acero

20255381


Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M6 41.3 1.3 Acero

20255145


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 41.6 1.6 Acero

20255190


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M8 51.6 1.6 Acero

20255206


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M10 17.9 1.9 Acero

20255220


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 81.9 1.9 Acero

20255299


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M12 65.1 2.1 Acero

20255343


Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M4 9.0 1.0 Acero

20255398


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tornillo de empuje M12 22.1 2.1 Acero

20255077


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M6 26.3 1.3 Acero

20255121


Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M6 51.3 1.3 Acero

20255152


Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 17.6 1.6 Acero

20255176


Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M10 26.9 1.9 Acero

20255244


Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 51.9 1.9 Acero

20255275


Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M12 52.1 2.1 Acero

20255336


Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M12 82.1 2.1 Acero

20255350


Niveles de existencias
813 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de empuje M5 21.0 1.0 Acero

20255374


Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5