Kaksipuolinen teippi on alan suosikki myyntipiste-esittelyjen ja kylttien kiinnitykseen. Joustava vaahtomuovi täyttää raot, joten sillä voi kiinnittää epäsäännöllisiä pintoja. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,2016 € - 105,2016 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
32,1875 € - 39,2384 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,1601 € - 0,1711 € | 1600 Varastossa |
|
|
||||||||
0,2976 € - 0,3373 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
403,2821 € - 429,0212 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,0642 € - 0,0683 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
0,6544 € - 0,6955 € | 50 Varastossa |
|
|
||||||||
0,3669 € - 0,3902 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
11,5891 € - 15,993 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
146,1514 € - 155,4887 € | 3 Varastossa |
|
|
||||||||
0,0896 € - 0,0952 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
0,2213 € - 0,2487 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
0,6488 € - 0,7136 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa