Valikko Haku

Osta painettava kaapelin sulkutulppa

Varastossa

Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelikoko Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,3929 € - 0,3929 € 2851 Varastossa
M16/PG9
15.4 - 16.2 mm
0,6845 € - 1,4649 € 902 Varastossa
M25/PG21
25.2 - 28.6 mm
0,9337 € - 0,9337 € 71 Varastossa
PG16
22.8 mm
0,206 € - 0,4456 € 951 Varastossa
M12/PG7
12.2 - 12.5 mm
0,4983 € - 0,4983 € 490 Varastossa
M20/PG11 + PG13.5
18.8 - 20.7 mm
Työntösovitetulppa IP67 31.8 mm 2.0 mm Silikoni Musta

551847

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3929 €

Varastotasot
2851 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    15.4 - 16.2 mm
Työntösovitetulppa IP67 50.0 mm 2.0 mm Silikoni Musta

551850

Hinta-alue
1,4649 € - 0,6845 €

Varastotasot
902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.2 - 28.6 mm
Työntösovitetulppa IP67 22.8 mm 44.3 mm 1-2 Silikoni Musta

551849

Hinta-alue
0,9337 € - 0,9337 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    22.8 mm
Sulkutulppa (DIA) Musta

551846

Hinta-alue
0,4456 € - 0,206 €

Varastotasot
951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    12.2 - 12.5 mm
Työntösovitetulppa IP67 39.1 mm 2.0 mm Silikoni Musta

551848

Hinta-alue
0,4983 € - 0,4983 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Reiän tyyppi
    Pyöreä
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    18.8 - 20.7 mm