Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Pohjan muoto | Alustan korkeus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1642 € - 0,3012 € | 41453 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,3696 € - 0,8173 € | 24633 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,078 € - 0,1886 € | 9515 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.646 in
16.4 mm
|
|||||
0,3765 € - 0,897 € | 17108 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
1 in
25.4 mm
|
Termoplastinen kumi
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,1711 € - 0,4053 € | 1468 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastinen kumi
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
0,2793 € - 0,8424 € | 4238 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
0,1152 € - 0,2619 € | 2612 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.626 in
15.9 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,1026 € - 0,2325 € | 201 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.445 in
11.3 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.76 in
19.3 mm
|
|||||
0,5476 € - 1,2075 € | 4907 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||
0,282 € - 0,6699 € | 2733 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.469 in
11.9 mm
|
Termoplastinen kumi
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||||
0,193 € - 0,4542 € | 9992 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastinen kumi
|
0.646 in
16.4 mm
|
|||||
0,9734 € - 3,0476 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Pyöreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
Väritön kumi
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
0,1519 € - 0,345 € | 2699 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
1 in
25.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,0768 € - 0,1742 € | 480 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.28 in
7.1 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
2,1855 € - 2,399 € | 4455 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
3,1401 € - 3,1401 € | 2057 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.472 in
12.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
0,8654 € - 0,9495 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Pyöreä
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neopreenikumi
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
0,3969 € - 0,4672 € | 9142 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neopreenikumi
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
0,8792 € - 0,9659 € | 3024 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neopreenikumi
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||
2,2232 € - 2,2232 € | 319 Varastossa |
Harmaa
|
Kuusikulmainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
Galvanoitu teräs
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa