Lehti- ja nostosaranat sopivat erinomaisesti ovien poistoon, kun kaappiin on vaikea päästä tilanpuutteen takia. Valikoima sisältää erilaisia profiileja ja materiaaleja
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3858 € - 5,3858 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
6,38 € - 38,4114 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
11,3045 € - 23,7394 € | 76 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
8,7348 € - 18,3432 € | 118 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Nailon
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
1,4429 € - 1,6646 € | 6138 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
2,4506 € - 24,0071 € | 395 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
7,6943 € - 21,5345 € | 167 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Nailon
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
8,4884 € - 17,8256 € | 38 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Nailon
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
1,3233 € - 1,5178 € | 714 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
2,4506 € - 3,0355 € | 1088 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
8,2146 € - 17,2506 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
Nailon
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
6,2049 € - 13,0303 € | 144 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Nailon
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
2,4506 € - 19,2344 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
6,1472 € - 12,9092 € | 956 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
15,4023 € - 32,345 € | 38 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
1,4602 € - 1,6782 € | 57 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
3,1699 € - 3,2496 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1,4238 € - 1,7626 € | 406 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
10,8159 € - 22,6846 € | 100 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Samakki
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa