Menu Rechercher

Aimants en ferrite

En stock

En raison de leur coercitivité élevée, les aimants en ferrite conviennent à un large éventail d'applications. Ces disques sont magnétisés avec plusieurs pôles sur une face. Ils peuvent être utilisés dans les capteurs Reed, les dispositifs de maintien comme les aimants renforcés, les systèmes de sécurité, les systèmes audiovisuels et de nombreuses autres applications. La gamme comporte deux modèles : l'un est un disque standard et l'autre un disque avec un trou fraisé de 5 mm.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Échelon Ajouter au panier
1,443 € - 1,443 € 6 En stock
0.6 kg
C5
0,1558 € - 0,1558 € 88 En stock
0.4 kg
C8
0,2758 € - 0,2758 € 233 En stock
0.6 kg
C8
0,1109 € - 0,1109 € 849 En stock
0.3 kg
C8
Aimant cylindrique Ferrite Multipolaire 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Gamme de prix
1,443 € - 1,443 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Forme
    Rond
  • Échelon
    C5
  • Force de traction
    0.6 kg
Aimant cylindrique Ferrite Multipolaire 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Gamme de prix
0,1558 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Forme
    Rond
  • Échelon
    C8
  • Force de traction
    0.4 kg
Aimant cylindrique Ferrite Multipolaire 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Gamme de prix
0,2758 € - 0,2758 €

Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Forme
    Rond
  • Échelon
    C8
  • Force de traction
    0.6 kg
Aimant cylindrique Ferrite Multipolaire 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Gamme de prix
0,1109 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
849 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Forme
    Rond
  • Échelon
    C8
  • Force de traction
    0.3 kg