Menu Rechercher

Niveaux à bulle

En stock

Nos niveaux à bulle sont conçus pour offrir facilité d'utilisation et précision et sont un outil essentiel pour n'importe quel ouvrier.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur du liquide Hauteur de la base Hauteur totale Diamètre base Ajouter au panier
22,31 € - 72,04 € En cours de production
Naturel
1.8 mm
10.0 mm
20.0 mm
22,61 € - 73,08 € En cours de production
Noir
1.8 mm
10.0 mm
20.0 mm
21,14 € - 68,26 € En cours de production
Naturel
8.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
27,55 € - 88,98 € 3 En stock
Transparent
9.0 mm
12.0 mm
25.0 mm
26,26 € - 82,32 € En cours de production
Vert ; transparent
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
84,90 € - 225,74 € 1 En stock
Naturel
5.0 mm
15.0 mm
50.0 mm
84,90 € - 225,74 € En cours de production
Noir
5.0 mm
15.0 mm
50.0 mm
21,14 € - 68,26 € En cours de production
Transparent
8.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
83,12 € - 218,18 € En cours de production
Vert ; transparent
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
72,03 € - 191,46 € En cours de production
Naturel
4.0 mm
14.0 mm
40.0 mm
35,74 € - 94,98 € En cours de production
Naturel
3.0 mm
11.0 mm
30.0 mm
35,74 € - 94,98 € En cours de production
Transparent
3.0 mm
11.0 mm
30.0 mm
27,55 € - 88,98 € En cours de production
Naturel
9.0 mm
12.0 mm
25.0 mm
54,54 € - 144,94 € En cours de production
Transparent
10.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
83,12 € - 103,895 € En cours de production
Vert ; transparent
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
72,03 € - 191,46 € En cours de production
Noir
4.0 mm
14.0 mm
40.0 mm
54,54 € - 144,94 € En cours de production
Naturel
10.0 mm
13.0 mm
30.0 mm
26,26 € - 82,32 € En cours de production
Vert ; transparent
1.0 mm
13.0 mm
12.0 mm
Niveau à bulle 20.0 mm 10.0 mm Aluminium

10209332

Gamme de prix
72,04 € - 22,31 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Hauteur de la base
    1.8 mm
  • Couleur du liquide
    Naturel
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Niveau à bulle 20.0 mm 10.0 mm Aluminium

10209370

Gamme de prix
73,08 € - 22,61 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Hauteur de la base
    1.8 mm
  • Couleur du liquide
    Noir
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Niveau à bulle 20.0 mm 10.0 mm Aluminium

10209417

Gamme de prix
68,26 € - 21,14 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Couleur du liquide
    Naturel
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Niveau à bulle 25.0 mm 12.0 mm Aluminium

10209455

Gamme de prix
88,98 € - 27,55 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    9.0 mm
  • Couleur du liquide
    Transparent
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    12.0 mm
Niveau à bulle 12.0 mm 13.0 mm Laiton

10209493

Gamme de prix
82,32 € - 26,26 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur de la base
    1.0 mm
  • Couleur du liquide
    Vert ; transparent
  • Type de niveau
    Repère
  • Hauteur totale
    13.0 mm
Niveau à bulle 50.0 mm 15.0 mm Aluminium

10209363

Gamme de prix
225,74 € - 84,90 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Hauteur de la base
    5.0 mm
  • Couleur du liquide
    Naturel
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Niveau à bulle 50.0 mm 15.0 mm Aluminium

10209400

Gamme de prix
225,74 € - 84,90 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Hauteur de la base
    5.0 mm
  • Couleur du liquide
    Noir
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Niveau à bulle 20.0 mm 10.0 mm Aluminium

10209448

Gamme de prix
68,26 € - 21,14 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Couleur du liquide
    Transparent
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Niveau à bulle 12.0 mm 13.0 mm Aluminium

10209486

Gamme de prix
218,18 € - 83,12 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur de la base
    1.0 mm
  • Couleur du liquide
    Vert ; transparent
  • Type de niveau
    Repère
  • Hauteur totale
    13.0 mm
Niveau à bulle 40.0 mm 14.0 mm Aluminium

10209356

Gamme de prix
191,46 € - 72,03 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Couleur du liquide
    Naturel
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    14.0 mm
Niveau à bulle 30.0 mm 11.0 mm Aluminium

10209349

Gamme de prix
94,98 € - 35,74 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    3.0 mm
  • Couleur du liquide
    Naturel
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    11.0 mm
Niveau à bulle 30.0 mm 11.0 mm Aluminium

10209387

Gamme de prix
94,98 € - 35,74 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    3.0 mm
  • Couleur du liquide
    Transparent
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    11.0 mm
Niveau à bulle 25.0 mm 12.0 mm Aluminium

10209424

Gamme de prix
88,98 € - 27,55 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    9.0 mm
  • Couleur du liquide
    Naturel
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    12.0 mm
Niveau à bulle 30.0 mm 13.0 mm Aluminium

10209462

Gamme de prix
144,94 € - 54,54 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    10.0 mm
  • Couleur du liquide
    Transparent
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    13.0 mm
Niveau à bulle 12.0 mm 13.0 mm Aluminium

10209509

Gamme de prix
103,895 € - 83,12 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur de la base
    1.0 mm
  • Couleur du liquide
    Vert ; transparent
  • Type de niveau
    Repère
  • Hauteur totale
    13.0 mm
Niveau à bulle 40.0 mm 14.0 mm Aluminium

10209394

Gamme de prix
191,46 € - 72,03 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Couleur du liquide
    Noir
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    14.0 mm
Niveau à bulle 30.0 mm 13.0 mm Aluminium

10209431

Gamme de prix
144,94 € - 54,54 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    10.0 mm
  • Couleur du liquide
    Naturel
  • Type de niveau
    Circulaire
  • Hauteur totale
    13.0 mm
Niveau à bulle 12.0 mm 13.0 mm Laiton

10209479

Gamme de prix
82,32 € - 26,26 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur de la base
    1.0 mm
  • Couleur du liquide
    Vert ; transparent
  • Type de niveau
    Repère
  • Hauteur totale
    13.0 mm