A kúpos csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. Kúpos fogantyújukkal erősen forgathatók, így kényelmesen állíthatók; belső menetes aljzatba rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Testmagasság | Menetméret | Talpátmérő | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859,3295 Ft - 1.043,0217 Ft | Gyártás alatt |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
758,194 Ft - 1.809,0092 Ft | Gyártás alatt |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
10260456 | 762,0822 Ft - 2.089,7176 Ft | Gyártás alatt |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
855,0989 Ft - 1.043,0217 Ft | 2 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
756,7565 Ft - 1.809,0092 Ft | Gyártás alatt |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
855,2769 Ft - 1.840,1991 Ft | Gyártás alatt |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
579,9097 Ft - 687,3157 Ft | Gyártás alatt |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
865,6683 Ft - 3.077,3952 Ft | Gyártás alatt |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
586,3719 Ft - 687,3157 Ft | 5 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
854,743 Ft - 1.043,0217 Ft | 20 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
10260432 | 584,0855 Ft - 1.954,5618 Ft | Gyártás alatt |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
386,2916 Ft - 448,1749 Ft | 14 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
1.467,3195 Ft - 6.643,4309 Ft | Gyártás alatt |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
862,1772 Ft - 1.043,0217 Ft | 2 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
750,0342 Ft - 893,5706 Ft | Gyártás alatt |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
5.020,6531 Ft - 5.020,6531 Ft | 14 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
5.732,826 Ft - 6.771,1395 Ft | Gyártás alatt |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||
8.820,0748 Ft - 8.820,0748 Ft | Gyártás alatt |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
1.455,8601 Ft - 3.545,2424 Ft | Gyártás alatt |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
943,1595 Ft - 3.701,1915 Ft | Gyártás alatt |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz