Questa gamma di basette per fascette è disponibile in una varietà di tipologie e per applicazioni diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza massima fascetta compatibile | Diametro foro | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTH-34-01 | 0,1181 € - 0,1437 € | 105121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
0,2093 € - 0,2584 € | 2461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.02 in
25.9 mm
|
0.510 in
13 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,9076 € - 0,9076 € | In produzione |
2.272 in
57.7 mm
|
0.354 in
9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
0,8326 € - 2,0133 € | 9286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
|||||
0,2266 € - 0,2597 € | 4868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.291 in
32.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
0,1181 € - 0,1437 € | 88517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
0,0561 € - 0,0771 € | 18464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,9076 € - 0,9076 € | 10175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
|||||
0,0437 € - 0,0582 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare