Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Panel Thickness Range | Metodo di montaggio | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1256 € - 0,1519 € | 104880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
FTH-15-19-M | 0,2625 € - 0,2998 € | In produzione |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
A scatto
|
|||||
FTH-13R-19-M | 0,1507 € - 0,1811 € | 11177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw-In
|
|||||
0,1704 € - 0,2047 € | 4396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw-In
|
||||||
0,0638 € - 0,0743 € | 106786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vite
|
||||||
0,0478 € - 0,0531 € | 58850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vite
|
||||||
0,1311 € - 0,1575 € | 11563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Screw-In
|
||||||
0,1713 € - 0,1962 € | 42784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
Vite
|
||||||
0,2031 € - 0,2349 € | In produzione |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Rivetto
|
||||||
0,1679 € - 0,1923 € | 661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,1989 € - 0,2266 € | 54000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,1181 € - 0,1381 € | 11838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,1506 € - 0,1962 € | In produzione |
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,1713 € - 0,1962 € | 16897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
A scatto
|
||||||
FTH-15-01-M | 0,2017 € - 0,2293 € | 76726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
A scatto
|
|||||
0,1281 € - 0,1582 € | 14303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
462716 | 0,257 € - 0,2998 € | 35659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
A scatto
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 10397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,1474 € - 0,182 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
0,1236 € - 0,1602 € | 1806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
A scatto; montaggio adesivo
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare