Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Finitura | Tipo filetto | Lunghezza filetto | Tipo | Lunghezza distanziale | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8027 € - 1,0019 € | 2898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,9229 € - 1,1518 € | In produzione |
M3
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
0,6157 € - 0,7707 € | 14978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,794 € - 0,9936 € | In produzione |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,1953 € - 1,4923 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
1,8255 € - 2,0139 € | In produzione |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
2,492 € - 2,7673 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
0,9982 € - 1,246 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,7386 € - 1,9559 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
2,9991 € - 2,9991 € | In produzione |
M6
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
4,4622 € - 4,9611 € | In produzione |
M6
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.394 in
10.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
3,9553 € - 4,3755 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.551 in
14.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
6,6937 € - 6,6937 € | In produzione |
M8
|
Ottone
|
Nichelato
|
Metrico
|
0.551 in
14.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
0,3246 € - 0,4065 € | In produzione |
M2
|
Acciaio
|
Galvanizzato
|
Metrico
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
0,3433 € - 0,4288 € | In produzione |
M2
|
Acciaio
|
Galvanizzato
|
Metrico
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
0,3727 € - 0,4656 € | In produzione |
M2
|
Acciaio
|
Galvanizzato
|
Metrico
|
0.197 in
5.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,3114 € - 0,3924 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Acciaio
|
Galvanizzato
|
Metrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,3268 € - 0,407 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Acciaio
|
Galvanizzato
|
Metrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
0,3648 € - 0,4535 € | In produzione |
M2.5
|
Acciaio
|
Galvanizzato
|
Metrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,3173 € - 0,3998 € | 5844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Acciaio
|
Galvanizzato
|
Metrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
Distanziatore maschio/femmina con gola di scarico
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare