Menu Ricerca

Volantini a lobi

In produzione

I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Materiale filettatura Altezza totale Acquista
20,8924 € - 45,9924 € In produzione
70.0 mm
Ottone
33.0 mm
14,7408 € - 16,3787 € In produzione
99.0 mm
Acciaio
44.0 mm
13,6084 € - 15,1205 € In produzione
80.0 mm
Ottone
40.0 mm
9,5757 € - 23,7071 € In produzione
70.0 mm
Acciaio
33.0 mm
Manopola a lobi 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Nero

1219077

Fascia di prezzo
45,9924 € - 20,8924 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Non forato (mozzo in ottone)
  • Tipo di montaggio
    Blank
  • Diametro manopola
    70.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
Manopola a lobi 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Nero

1219057

Fascia di prezzo
16,3787 € - 14,7408 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Non forato
  • Tipo di montaggio
    Blank
  • Diametro manopola
    99.0 mm
  • Altezza base
    14.0 mm
Manopola a lobi 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Nero

1219081

Fascia di prezzo
15,1205 € - 13,6084 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Non forato (mozzo in ottone)
  • Tipo di montaggio
    Blank
  • Diametro manopola
    80.0 mm
  • Altezza base
    15.0 mm
Manopola a lobi 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Nero

1219074

Fascia di prezzo
23,7071 € - 9,5757 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Non forato (mozzo in acciaio)
  • Tipo di montaggio
    Blank
  • Diametro manopola
    70.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm