La catena portacavo - fissa/con apertura è utilizzata per proteggere i cavi in movimento. Protegge i fili e i cavi da abrasioni o graffi e previene l'usura e l'impigliamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Altezza interno | Raggio | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,6944 € - 27,6944 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
22,3414 € - 22,3414 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
27,2363 € - 27,2363 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
21,3336 € - 21,3336 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
|||||||
23,7025 € - 23,7025 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
19,9724 € - 19,9724 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
|||||||
28,5975 € - 28,5975 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
26,3332 € - 26,3332 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
18,1663 € - 18,1663 € | In produzione |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
|||||||
22,0142 € - 22,0142 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
|||||||
23,1528 € - 23,1528 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
19,0693 € - 19,0693 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
|||||||
28,5975 € - 28,5975 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
26,3332 € - 26,3332 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
|||||||
27,9169 € - 27,9169 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
29,9717 € - 29,9717 € | In produzione |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
|||||||
25,6134 € - 25,6134 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
27,2363 € - 27,2363 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare