La catena portacavo - staffa terminale è utilizzata per proteggere i cavi in movimento. Protegge i fili e i cavi da abrasioni o graffi e previene l'usura e l'impigliamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Numero di fori di montaggio | Altezza | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5341 € - 17,9216 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
8,5341 € - 17,9216 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
8,5341 € - 17,9216 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
10,7466 € - 22,5679 € | In produzione |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
8,5341 € - 17,9216 € | In produzione |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
8,5341 € - 17,9216 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
8,5341 € - 17,9216 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
8,5341 € - 17,9216 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
8,5341 € - 17,9216 € | In produzione |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
8,5341 € - 17,9216 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare