Le cerniere a molla offrono un meccanismo a molla totalmente a scomparsa che consente l'apertura e la chiusura automatica delle porte.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Materiale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,9495 € - 48,1939 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
22,9495 € - 48,1939 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
24,0573 € - 50,5205 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
59,9535 € - 125,9025 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alluminio
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||||
14,4027 € - 30,2458 € | In produzione |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alluminio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
550039 | 83,8324 € - 166,0951 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alluminio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||||
14,5123 € - 30,4759 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alluminio
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
25,9089 € - 54,4087 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
61,4221 € - 128,9865 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alluminio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
39,7122 € - 78,6659 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
14,5123 € - 30,4759 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alluminio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
23,2057 € - 48,7321 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
55,8887 € - 117,3663 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alluminio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
16,7452 € - 35,1649 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
14,4027 € - 30,2458 € | In produzione |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alluminio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
23,5731 € - 36,1846 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||
34,724 € - 68,80 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
23,171 € - 48,6592 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
27,2563 € - 57,2383 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alluminio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
11,7313 € - 23,2428 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Acciaio
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare