Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza serraggio | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,917 € - 44,982 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
28,917 € - 44,982 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
30,0186 € - 46,6956 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
28,917 € - 44,982 € | In produzione |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
30,0186 € - 46,6956 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
30,0186 € - 46,6956 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare