La cerniera a snodo consente di staccare uno sportello da un armadietto perchè può essere divisa separeando perrno e battenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Spessore totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8924 € - 2,8924 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destrorsa
|
Acciaio
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
7,2769 € - 7,2769 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,8924 € - 2,8924 € | In produzione |
Sinistrorsa
|
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
429940001E | 7,2769 € - 7,2769 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare