Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Finitura | Materiale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,7369 € - 36,1846 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Cromato
|
Ottone
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
13,9697 € - 22,4594 € | In produzione |
2.598 in
66.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
5,8624 € - 16,5088 € | In produzione |
3.189 in
81.0 mm
|
Cromato
|
Ottone
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
16,792 € - 16,792 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
21,4313 € - 41,3496 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromato
|
Ottone
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
13,8982 € - 39,1593 € | In produzione |
2.52 in
64.0 mm
|
Senza finitura
|
Acciaio inossidabile
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
119362E | 16,792 € - 16,792 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Verniciato nero
|
Acciaio
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
16,4846 € - 26,4928 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
Lega di zinco; acciaio inossidabile
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
5,3929 € - 7,2442 € | In produzione |
3.189 in
81.0 mm
|
Cromato
|
Ottone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare