Le cerniere a libro con inserti filettati femmina sono note anche come cerniere a montaggio superficiale. Realizzate in poliammide e dotate di inseriti in ottone, resistono a oli, grassi e alla maggior parte degli agenti chimici industriali.Disponibili in numerose dimensioni di cerniera e viti di montaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza fissaggio sportello | Lunghezza totale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8257 € - 4,9372 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
2,7135 € - 3,1986 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare