I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Tipo chiave | Spessore massimo porta compatibile | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,1419 € - 106,1419 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
106,1419 € - 106,1419 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
106,1419 € - 106,1419 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave speciale
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
13,4585 € - 24,6252 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,2203 € - 24,1881 € | In produzione |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,554 € - 24,7993 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,3695 € - 24,4603 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,2203 € - 24,1881 € | In produzione |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
12,8917 € - 23,586 € | In produzione |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,4585 € - 24,6252 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,554 € - 24,7993 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,3695 € - 24,4603 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,3695 € - 24,4603 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,0462 € - 23,87 € | In produzione |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,3695 € - 24,4603 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,554 € - 24,7993 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
12,8917 € - 23,586 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
106,1419 € - 106,1419 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
106,1419 € - 106,1419 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave speciale
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
13,4585 € - 24,6252 € | In produzione |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare