Queste clip a molla forniscono un fissaggio sicuro di fili a un pannello. Sono disponibili con montaggio a vite o a scatto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro cavo compatibile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1968 € - 0,2187 € | 902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|||||||
0,0873 € - 0,1198 € | 32022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||||||
TC-30-1 | 0,0873 € - 0,1198 € | 11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||||||
HFCC-A-8-01 | 0,164 € - 0,1822 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||||||
0,0856 € - 0,1174 € | 835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||||||
0,0856 € - 0,1174 € | 12033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||||||
0,8166 € - 0,8166 € | 3678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#6,M3.5
|
|||||||
0,1021 € - 0,1362 € | In produzione |
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare