I tappi a spinta rappresentano un'opzione versatile per tappare e proteggere varie tipologie di fori o aperture durante il trasporto, il processo di verniciatura o su un prodotto finito. Questi tappi in LDPE proteggono chi deve movimentare i componenti dalle superfici irregolari presenti in prossimità dei fori lavorati. Il tappo può essere usato anche per proteggere le filettature interne. Inoltre può servire per mascherare e proteggere i fori durante i processi di verniciatura a bassa temperatura. Disponibile con testa piatta o a cupola, in diversi colori così da poter essere utilizzato per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito. Il vantaggio di questi tappi è che sono semplici da applicare, con una semplice spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma testa | Colore | Altezza raccordo | Diametro raccordo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0931 € - 0,2066 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
||||||
0,1043 € - 0,2289 € | 5231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Natural
|
0.295 in
7.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||
0,2058 € - 0,4468 € | 2103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
0,082 € - 0,1775 € | 3951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Natural
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||||||
1,8101 € - 1,8101 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Natural
|
0.685 in
17.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
||||||
2,7773 € - 2,7773 € | In produzione |
Piatto
|
Natural
|
0.685 in
17.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
||||||
0,2887 € - 0,2887 € | 769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||||
0,0849 € - 0,0849 € | 8001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||
0,0849 € - 0,1185 € | 2721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Natural
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
0,1116 € - 0,1754 € | 18025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Natural
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
0,181 € - 0,3302 € | 38132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
0,041 € - 0,0899 € | 32950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Natural
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||||||
0,1093 € - 0,1213 € | 5993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||||||
0,0907 € - 0,1267 € | 32554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||
0,0907 € - 0,1267 € | 17651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||||||
0,1377 € - 0,192 € | 4757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
0,286 € - 0,5223 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
||||||
0,0849 € - 0,0849 € | 147704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Natural
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
0,0907 € - 0,0907 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Bianco
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||||||
0,0907 € - 0,0907 € | 6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cupola
|
Bianco
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare