Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Diametro cavo compatibile | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Lunghezza base | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXWHC2-750-01 | 0,3109 € - 0,3357 € | 26996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
0,3896 € - 0,4231 € | 1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
0,3896 € - 0,4214 € | In produzione |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
0,3896 € - 0,4214 € | In produzione |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
WHC-750-19 | 0,3896 € - 0,4214 € | 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
0,2463 € - 0,2812 € | 3664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,3122 € - 0,3385 € | In produzione |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
0,2998 € - 0,3247 € | 23625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
0,2998 € - 0,3247 € | 11483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
0,2998 € - 0,3247 € | 34855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
0,2141 € - 0,2445 € | 16643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,11 € - 0,1358 € | 20095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
0,1777 € - 0,1974 € | 3880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
1,8106 € - 1,8571 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
WHC-375-19 | 0,3896 € - 0,4214 € | 1355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
|||||
0,3896 € - 0,4214 € | In produzione |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
EXWHC2-250-19 | 0,1265 € - 0,1561 € | 12260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
0,4297 € - 0,4642 € | 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
0,1545 € - 0,1716 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
0,9548 € - 0,9548 € | 8640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare