Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.
Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0471 € - 0,0582 € | 8038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,0471 € - 0,0582 € | In produzione |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 7418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 1171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
0,0578 € - 0,0713 € | 10827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
0,0674 € - 0,0832 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
0,0713 € - 0,0881 € | 2799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
0,0471 € - 0,0582 € | 14160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,0471 € - 0,0582 € | 3917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 3768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 1986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
0,0578 € - 0,0713 € | In produzione |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
0,0674 € - 0,0832 € | 30955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
0,0713 € - 0,0881 € | 899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
0,0471 € - 0,0582 € | 3268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 7907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 2015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
0,0558 € - 0,0689 € | 459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare