Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Compatible LED Type (All) | Diametro totale | Altezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0592 € - 0,0812 € | 1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
0,0689 € - 0,0944 € | 4165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
0,0806 € - 0,1105 € | 2166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
0,0863 € - 0,1184 € | In produzione |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
0,0468 € - 0,0644 € | 561998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0636 € - 0,0871 € | 2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
0,0742 € - 0,1019 € | In produzione |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,0821 € - 0,1125 € | 14110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
0,1014 € - 0,1227 € | In produzione |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
0,0627 € - 0,0861 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,0754 € - 0,1033 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
0,0858 € - 0,1177 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
0,1091 € - 0,1319 € | In produzione |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
0,0434 € - 0,0598 € | 2623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,0346 € - 0,0346 € | 2562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
0,0413 € - 0,0569 € | 10261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0527 € - 0,072 € | 2741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,0766 € - 0,1049 € | 60740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||
0,0487 € - 0,067 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,0475 € - 0,0651 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare