I connettori per tubi vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo parete compatibile | Forma testa | Colore | Centro filettato | Finitura | Intervallo dimensioni tubo compatibile | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1003 € - 4,5847 € | In produzione |
|
Quadrato
|
Nero
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
3,8195 € - 4,2424 € | In produzione |
|
Quadrato
|
Nero
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
3,6479 € - 8,0378 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Quadrato
|
Nero
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
1,3278 € - 2,8698 € | 2336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
Opaco
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
463708 | 6,3285 € - 13,6961 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
Opaco
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
2,0035 € - 4,3235 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
No
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
1,1965 € - 5,2811 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
No
|
Opaco
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
1,3389 € - 3,5111 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
0,9561 € - 2,5274 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
2,8018 € - 3,119 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
8,4288 € - 8,6181 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
No
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
0,4789 € - 2,1124 € | 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
No
|
Opaco
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
1,2104 € - 2,3968 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
3,3577 € - 7,3994 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
3,2195 € - 6,3838 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
7,5721 € - 7,7186 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
No
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
1,3955 € - 3,0468 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
2,1675 € - 2,4053 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
1,5061 € - 3,9753 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
2,2661 € - 4,9909 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
Quadrato
|
Nero
|
Sì
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare