I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7559 € - 0,7559 € | In produzione |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,7309 € - 0,7309 € | 20549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,7945 € - 0,7945 € | In produzione |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,6662 € - 1,8559 € | 1328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
466185 | 1,1352 € - 1,1352 € | In produzione |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1,1758 € - 1,1758 € | 4388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,1772 € - 1,1772 € | 10085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,8207 € - 0,8207 € | 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
1,9507 € - 1,9507 € | 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
1,2991 € - 1,5857 € | 3318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
1,1867 € - 1,3953 € | 35949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
0,7088 € - 0,7088 € | 3384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,6784 € - 0,6784 € | 4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,8017 € - 1,8017 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,4766 € - 1,4766 € | In produzione |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,9753 € - 0,9753 € | 3629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,9889 € - 0,9889 € | 21757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,9794 € - 1,0309 € | 4309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
2,4519 € - 2,4519 € | 13979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,0282 € - 1,2016 € | 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare