Una gamma di dadi a U montati sui bordi. Scorrono facilmente sui bordi di lamiere e pannelli sottili.
Questi dadi possono essere utilizzati come soluzione alternativa agli inserti filettati e ai dispositivi di fissaggio. Sono disponibili in diverse tipologie di montaggio per soddisfare le esigenze del progetto, tra cui: montaggio sul bordo del pannello, montaggio ad angolo da bordo a bordo del pannello e montaggio da bordo a bordo del pannello.
Filettature: M5 e M6.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Spessore massimo pannello | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0935 € - 0,1039 € | In produzione |
M6
|
0.071 in
1.8 mm
|
||||||||
0,2183 € - 0,2915 € | 29065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,2487 € - 0,3316 € | 10014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
0,1547 € - 0,2058 € | 2362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||||
0,114 € - 0,114 € | 8198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||||
0,0752 € - 0,0835 € | In produzione |
M6
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare