Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Meccanismo di bloccaggio | Intervallo dimensione foro di montaggio | Intervallo di serraggio | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,9595 € - 29,869 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con elemento di blocco
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||||||
16,5675 € - 30,9885 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con elemento di blocco
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
16,5675 € - 30,9885 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con elemento di blocco
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
16,1339 € - 43,2314 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
CH751
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
|||||||
23,7277 € - 40,2283 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
CH751
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|||||||
20,6772 € - 34,0089 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nessun cilindro
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|||||||
14,7297 € - 27,5522 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza elemento di blocco
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
13,3769 € - 36,9509 € | In produzione |
Nessun cilindro
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
|||||||
15,9595 € - 29,869 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Con elemento di blocco
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare