Questi involucri in plastica ABS sono provvisti di un comando da 22 mm e blocco contatti. Sono inoltre classificati NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. Garantiscono tenuta stagna all'acqua e agli olii e resistenza alla corrosione. I contatti sono SPST a 10A 600VAC montati su base a vite. I fori premarcati sono da 13/16". UL/CSA/CE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di disposizione del circuito | Numero di poli | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0481 € - 13,3868 € | In produzione |
10 A
|
4
|
||||||||
11,7997 € - 13,1108 € | In produzione |
16 A
|
3
|
||||||||
10,806 € - 12,0067 € | In produzione |
20 A
|
2
|
||||||||
10,5576 € - 11,7307 € | In produzione |
25 A
|
1
|
||||||||
19,6248 € - 21,8053 € | In produzione |
25 A
|
3 + Neutral
|
||||||||
12,0481 € - 13,3868 € | In produzione |
10 A
|
4
|
||||||||
11,7997 € - 13,1108 € | In produzione |
16 A
|
3
|
||||||||
10,806 € - 12,0067 € | In produzione |
20 A
|
2
|
||||||||
10,5576 € - 11,7307 € | In produzione |
25 A
|
1
|
||||||||
19,6248 € - 21,8053 € | In produzione |
25 A
|
3 + Neutral
|
||||||||
11,0545 € - 12,2827 € | In produzione |
10 A
|
3
|
||||||||
9,6486 € - 10,7207 € | In produzione |
16 A
|
2
|
||||||||
9,3155 € - 10,3506 € | In produzione |
20 A
|
1
|
||||||||
15,4127 € - 17,1252 € | In produzione |
20 A
|
3 + Neutral
|
||||||||
22,8673 € - 25,4081 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25 A
|
4
|
||||||||
11,0545 € - 12,2827 € | In produzione |
10 A
|
3
|
||||||||
9,6486 € - 10,7207 € | In produzione |
16 A
|
2
|
||||||||
9,3155 € - 10,3506 € | In produzione |
20 A
|
1
|
||||||||
15,2775 € - 16,975 € | In produzione |
20 A
|
3 + Neutral
|
||||||||
19,7985 € - 21,9983 € | In produzione |
25 A
|
4
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare