Le guaine di protezione a spirale FRAS sono ritardanti della fiamma e antistatiche; è quindi ideale per uso sotterraneo. Avendo eccezionali prestazioni anti-schiacciamento ed elevata resistenza all'abrasione la guaina riduce il rischio di infortuni sul lavoro ed è adatta ad avvolgere tubi singoli o multipli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo flessibile compatibile | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,1184 € - 87,2145 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
328,3617 € - 328,3617 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||||
111,8286 € - 131,6887 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
685,0028 € - 685,0028 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
|||||||||
204,395 € - 241,1607 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
781,5055 € - 781,5055 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.776 in
70.5 mm
|
|||||||||
SGX-20FRAS | 98,6874 € - 109,4448 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
437,8201 € - 437,8201 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare