Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6048 € - 7,3234 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
7,2128 € - 8,0143 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
8,263 € - 9,1749 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
9,6724 € - 10,7502 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
27,622 € - 34,5037 € | In produzione |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||
30,4668 € - 38,1072 € | In produzione |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.106 in
53.5 mm
|
||||||
30,4668 € - 38,1072 € | In produzione |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.106 in
53.5 mm
|
||||||
13,9131 € - 16,2155 € | In produzione |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||||
16,7399 € - 20,1035 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||||
32,375 € - 80,1748 € | In produzione |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
33,2317 € - 82,3511 € | In produzione |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
32,9405 € - 81,5978 € | In produzione |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
33,712 € - 83,2797 € | In produzione |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||||||
21,8873 € - 27,3591 € | In produzione |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
22,744 € - 56,3516 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
21,9426 € - 27,4282 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
26,0465 € - 64,4764 € | In produzione |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
26,6821 € - 66,1304 € | In produzione |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
26,157 € - 32,7066 € | In produzione |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
26,8617 € - 33,591 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare