I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana centrale ma sono disponibili anche quelli con membrana spostata a lato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro interno | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1464 € - 0,322 € | 1263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
19427 | 0,1236 € - 0,2988 € | 9745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
0,3191 € - 0,3191 € | In produzione |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
0,1519 € - 0,3598 € | 3828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
0,2183 € - 0,4932 € | 9259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
0,2653 € - 0,647 € | 9185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
0,1837 € - 0,412 € | 3973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,0847 € - 0,201 € | 18170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
19436 | 0,1796 € - 0,4004 € | 10867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
19442 | 0,6867 € - 0,6867 € | In produzione |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
0,2915 € - 0,2915 € | 7281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,1381 € - 0,3162 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,1319 € - 0,3104 € | 17347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
0,1796 € - 0,4004 € | 8371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,1312 € - 0,3104 € | 12859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,1069 € - 0,2501 € | 29729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
19430 | 0,2639 € - 0,2639 € | In produzione |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||||||
0,1326 € - 0,3133 € | 6401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,1713 € - 0,4004 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare